Danfoss logo
Service coil 12 V dc / 24 V ac

SERVICE KIT COIL 12VDC/24V

071N2068

SERVICE KIT COIL 12VDC/24V

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csőkígyó áramAC
Csőkígyó-fogyasztás [W]9 W
Csomagolási formátumIndustrial pack
Csúcs betáplálási feszültség [V] [max.]26.4 V
Csúcs betáplálási feszültség [V] [min.]21.6 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Jelenlegi típusAC
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionService kit coil 12VDC/24V
MegnevezésSERVICE KIT COIL 12VDC/24V
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dosszié terméknévNC T85 coil service kit
TanúsítványUL
Tápfeszültség [V]24.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]26.4 V
Tápfeszültség [V] [min.]21.6 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFPN
Tokozási fokozatIP40
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.076 Kilogramm
Nettó súly0.068 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.125 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425231643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm