Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

Coil 24 V AC. OEM

071N2053

Coil 24 V AC. OEM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csőkígyó áramAC
Csőkígyó-fogyasztás [W]9 W
Csomagolási formátumIndustrial pack
Csúcs betáplálási feszültség [V] [max.]26.4 V
Csúcs betáplálási feszültség [V] [min.]21.6 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Feszültség a csőkígyón [V]24
Jelenlegi típusAC
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionServicekit 24Vac coil 071N0053
MegnevezésCoil 24 V AC. OEM
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség [V]24.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]24.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]24.0 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
Tokozási fokozatIP40
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.068 Kilogramm
Nettó súly0.061 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.062 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425080753
Proposition 65No significant risk