Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

COIL 110/120 V AC. OEM

071N2052

COIL 110/120 V AC. OEM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csőkígyó áramAC
Csőkígyó-fogyasztás [W]9 W
Csomagolási formátumIndustrial pack
Csúcs betáplálási feszültség [V] [max.]127.2 V
Csúcs betáplálási feszültség [V] [min.]104.4 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Feszültség a csőkígyón [V]110-120
Jelenlegi típusAC
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionServicekit 110 V
MegnevezésCOIL 110/120 V AC. OEM
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség [V] [max.]120.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]110.0 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
Tokozási fokozatIP40
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.06 Kilogramm
Nettó súly0.059 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.062 Liter
EAN/UPC5702425080746