PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
071N1055
PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
071N1055
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Plug 1/4“ for 1/4“ conection |
| Megnevezés | PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1200 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| SCIP dosszié terméknév | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tartalomjegyzék | Plug and O-ring. |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for BFP |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.013 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.012 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.004 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425043413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |