O-rings for cover (ø54) and regulator (ø9,75)
071N1033
O-rings for cover (ø54) and regulator (ø9,75)
071N1033
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | O-ring Ø54 and Ø9,75 for cover |
| Megnevezés | O-rings for cover (ø54) and regulator (ø9,75) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tartalomjegyzék | O-ring. |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for BFP |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.37 Gramm |
| Nettó súly | 2.37 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425027635 |