Danfoss logo
071N0810_Diamond_Coil_Accessories

COIL T85 230 V AC

071N1006

COIL T85 230 V AC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csőkígyó áramAC
Csőkígyó-fogyasztás [W]9 W
Csomagolási formátumMulti pack
Csúcs betáplálási feszültség [V] [max.]253.0 V
Csúcs betáplálási feszültség [V] [min.]207.0 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Feszültség a csőkígyón [V]220 - 230
Jelenlegi típusAC
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionNC T85 coil service kit
MegnevezésCOIL T85 230 V AC
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dosszié terméknévNC T85 coil service kit
Tápfeszültség [V] [max.]230.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]220.0 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
Tokozási fokozatIP40
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.078 Kilogramm
Nettó súly0.074 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.107 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425114168
Proposition 65No significant risk