Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.

071N0074

PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionPlug for cartridge filter BFP
MegnevezésPLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként240 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
SCIP dosszié terméknévPlug for cartridge filter BFP
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TartalomjegyzékPlug and O-ring.
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.022 Kilogramm
Nettó súly0.021 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.011 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm