PLUG M10 FOR NC VALVE.
071N0065
PLUG M10 FOR NC VALVE.
071N0065
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | NC plug |
| Megnevezés | PLUG M10 FOR NC VALVE. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 240 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853 |
| SCIP dosszié terméknév | NC plug |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tartalomjegyzék | Plug. |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for BFP |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4 Gramm |
| Nettó súly | 3 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.021 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |