CARTRIGDE STRAINER BFP
071N0064
CARTRIGDE STRAINER BFP
071N0064
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | Strainer BFP |
| Megnevezés | CARTRIGDE STRAINER BFP |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szűrő minősége [µm] | 150 |
| Szűrőfelület [cm²] | 11.0 cm² |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tartalomjegyzék | Filter and O-ring. |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for BFP |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.3 Gramm |
| Nettó súly | 1.9 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015250 |