Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

Coil 24 V AC.

071N0062

Coil 24 V AC.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csőkígyó áramAC
Csőkígyó-fogyasztás [W]9 W
Csomagolási formátumMulti pack
Csúcs betáplálási feszültség [V] [max.]26.4 V
Csúcs betáplálási feszültség [V] [min.]21.6 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Feszültség a csőkígyón [V]24
Jelenlegi típusAC
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCoil 24 V AC
MegnevezésCoil 24 V AC.
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség [V]24.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]24.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]24.0 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TartalomjegyzékCoil, nut and washer.
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
Tokozási fokozatIP40
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.078 Kilogramm
Nettó súly0.073 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.109 Liter
EAN/UPC5702425015465