BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
071N0047
BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
071N0047
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | Flange set BFP |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 96 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tartalomjegyzék | Screws, bush and flange. |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for BFP |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.16 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.159 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.18 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017612 |
| Proposition 65 | No significant risk |