Danfoss logo
Service coil 24 V dc

COIL 24 V DC.

071N0008

COIL 24 V DC.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csőkígyó áramDC
Csőkígyó-fogyasztás [W]9 W
Csomagolási formátumMulti pack
Csúcs betáplálási feszültség [V] [max.]26.4 V
Csúcs betáplálási feszültség [V] [min.]21.6 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Feszültség a csőkígyón [V]24
Jelenlegi típusDC
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCoil set 24 VDC
MegnevezésCOIL 24 V DC.
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség [V]24.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]24.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]24.0 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TartalomjegyzékCoil, nut and washer.
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
Tokozási fokozatIP40
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.078 Kilogramm
Nettó súly0.073 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.104 Liter
EAN/UPC5702425061004