Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC

071N0007

NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szelepmozgató típusaNC
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionService kit for 24V DC
MegnevezésNC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5
SCIP dosszié terméknévService kit for BFA - BFPC - BFP
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TartalomjegyzékValve, nut and washer.
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.027 Kilogramm
Nettó súly0.026 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.06 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425061011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm