NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL
071N0005
NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL
071N0005
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szelepmozgató típusa | NO |
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Megnevezés | NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1 |
| SCIP dosszié terméknév | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tartalomjegyzék | Valve, nut and washer. |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for BFP |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.028 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.028 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.05 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |