Danfoss logo
071N4261_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NO VALVE, 500 mm

071G2201

CABLE FOR NO VALVE, 500 mm

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionCable for BFP 500mm
Tulajdonság
Érték
MegnevezésCABLE FOR NO VALVE, 500 mm
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.04 Kilogramm
Nettó súly0.039 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.09 Liter
EAN/UPC5702425054525