CABLE FOR NC VALVE, 500 mm
071G2200
CABLE FOR NC VALVE, 500 mm
071G2200
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | Cable for BFP 500mm as 071G0200 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | CABLE FOR NC VALVE, 500 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for BFP |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.041 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.038 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.002 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054532 |
| Proposition 65 | No significant risk |