Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM

071G0206

CABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionCable for BFP 400 mm
Tulajdonság
Érték
MegnevezésCABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM
Mennyiség csomagolási módonként200 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.036 Kilogramm
Nettó súly0.032 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.109 Liter
EAN/UPC5702425010620