Danfoss logo
Screw and bush, BFP

BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH

071B0012

BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionScrews and Bush
MegnevezésBUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként96 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
SCIP dosszié terméknévScrews and Bush
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TartalomjegyzékScrews, bush and flange.
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.168 Kilogramm
Nettó súly0.167 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm