Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

BUSH 32 → 54 mm.

071B0011

BUSH 32 → 54 mm.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionScrews and Bush
MegnevezésBUSH 32 → 54 mm.
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
SCIP dosszié terméknévOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TartalomjegyzékBush and screws.
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFP
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.066 Kilogramm
Nettó súly0.065 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.05 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm