FLANGE
070-0211
FLANGE
070-0211
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Flange |
| Megnevezés | FLANGE |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 75 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Tartalomjegyzék | Flange and screw. |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for RS |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.07 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.069 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.093 Liter |
| EAN/UPC | 5702425011238 |