Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok az égő alkatrészekhez

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
MegnevezésG1/4 RSH nozzle port adapter
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként5 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]125 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for RS
UL minősítésOut of scope

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg52 Gramm
Nettó súly48 Gramm
Folyadékmennyiség0.096 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk