Danfoss logo
070-0033_Strainer_Set_RSA95_125

STRAINER SET RSA95/125

070-0033

STRAINER SET RSA95/125

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFilter RSA 95/125
MegnevezésSTRAINER SET RSA95/125
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineBurner Components
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szűrő minősége [µm]150
Szűrő típusaRing
Szűrőfelület [cm²]170.0 cm²
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
TartalomjegyzékFilter, diaphragm and gasket.
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for RS
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.056 Kilogramm
Nettó súly0.047 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.47 Liter
EAN/UPC5702425007965