Danfoss logo
070-0032_Strainer_Set_RSA28_40_60

STRAINER SET RSA28/40/60

070-0032

STRAINER SET RSA28/40/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFilter RSA
MegnevezésSTRAINER SET RSA28/40/60
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineBurner Components
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szűrő minősége [µm]150
Szűrő típusaRing
Szűrőfelület [cm²]75.0 cm²
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
TartalomjegyzékFilter, diaphragm and gasket.
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for RS
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.05 Kilogram
Nettó súly0.049 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.486 Liter
EAN/UPC5702425002854