Danfoss logo
070-0030_Accessory_Bag_RSA

HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.

070-0031

HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionService kit 15-30 bar regulator spring
MegnevezésHIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként5 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
TartalomjegyzékSpring.
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for RS
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.016 Kilogram
Nettó súly0.007 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.09 Liter
EAN/UPC5702425244407