Danfoss logo
070-0030_Accessory_Bag_RSA

LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.

070-0030

LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionAccessory bag RSA
MegnevezésLOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként5 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
TartalomjegyzékSpring.
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for RS
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg78 Gramm
Nettó súly7 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.094 Liter
EAN/UPC5702425009730