2-PIPE SCREW
070-0020
2-PIPE SCREW
070-0020
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Bag with screw |
| Megnevezés | 2-PIPE SCREW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for RS |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2 Gramm |
| Nettó súly | 2 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5702425027383 |