CLAMPING RING FOR LD/LDS PHOTO UNIT
057H7272
CLAMPING RING FOR LD/LDS PHOTO UNIT
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok az égő alkatrészekhez
057H7272
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Fixing clamp multipack |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | CLAMPING RING FOR LD/LDS PHOTO UNIT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for Photo Units |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 14 Gramm |
| Nettó súly | 3 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.003 Liter |
| EAN/UPC | 5702425041174 |