FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM
057H7011
FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok az égő alkatrészekhez
057H7011
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Front plate type BHC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM |
| Mennyiség csomagolási módonként | 250 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for Oil Burner Controls |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.013 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.012 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.124 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014741 |