CABLE FOR UV L=400 OEM
057H1241
CABLE FOR UV L=400 OEM
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok az égő alkatrészekhez
057H1241
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kábel hossza [mm] | 400 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Cable for UV L400mm 100 pcs |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | CABLE FOR UV L=400 OEM |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for Photo Units |
| UL minősítés | Out of scope |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.038 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.037 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.26 Liter |
| EAN/UPC | 5702425081019 |