Danfoss logo
Cable UV sensor

CABLE FOR UV L=500

057H1042

CABLE FOR UV L=500
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok az égő alkatrészekhez

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kábel hossza [mm]500 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionCable for UV L500mm 10x10 Single/Multi
Tulajdonság
Érték
MegnevezésCABLE FOR UV L=500
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for Photo Units
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.03 Kilogramm
Nettó súly0.029 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.199 Liter
EAN/UPC5702425027307