EBI CABLE, 119 mm. UL
052F5039
EBI CABLE, 119 mm. UL
052F5039
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | EBI Cable 119mm - UL Style 2103 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | EBI CABLE, 119 mm. UL |
| Mennyiség csomagolási módonként | 200 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for EBI |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.013 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.012 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702425136696 |