BVR, PN 40, DN 50
065B8812
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
065B8812
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | BVR PN40 DN50 I/T |
| Nyomásosztály | PN 40 |
| Product line | 08 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 6408ff24-8b45-4270-a8a9-3e59fce084cf |
| SCIP dosszié terméknév | 065B8812 |
| Szelepméret | DN 50 |
| Termékcsoport | Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | BVR |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.903 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.84 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.737 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950138 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |