Nem szabványos motoros szabályozószelepek, BVR PN40 DN100 I-p
065B8215
BVR PN40 DN100 I-p
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
065B8215
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BVR PN40 DN100 I-p |
| Megnevezés | BVR PN40 DN100 I-p |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCIP dosszié szám | e0d8bb7d-9cb3-4eaf-8cf0-1020d57ffdce |
| SCIP dosszié terméknév | 065B8215 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Motoros szabályozószelepek |
| Terméktípus | Nem szabványos motoros szabályozószelepek |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 8.759 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.759 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104505183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |