Danfoss logo
FJVA thermostatic valve

Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, FJVA 15, G, 1/2

003N8247

Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Nyitási konfiguráció: Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bypass (Ø) [in]3/50 in
Bypass (Ø) [mm]1.5 mm
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fúvóka mérete [mm]15.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/5 in
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]149 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]77 °F
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
KözegSemleges közeg
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-13 °F
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionFJVA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyitási konfigurációAz érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dosszié terméknévAVTA FJVA
TanúsítványEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévHőmérsékletmérővel működtetett vízszelep
TerméktípusFJVA 15

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.34 Kilogramm
Nettó súly1.185 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423079308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm