Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, AVTA 15, NPT, 1/2-14

003N6182

Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Nyitási konfiguráció: Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik, Töltés típusa: Univerzális

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2-14
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]18 x 210 mm
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(b)6(c)
Fúvóka mérete [mm]15.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/5 in
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]194 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]122 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]90 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]50 °C
Kap. cső hossztöredéke [in]78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kapilláris cső tömszelencéje belső/külsőBelső
Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in]3/4-14
Kapilláris cső tömszelencéjének szabványaANSI/ASME B1.20.1
Kapilláris cső tömszelencéjének típusaNPT
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
KözegSemleges közeg
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-13 °F
Kv érték [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 50-90�C M/10
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]125 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]257.0 °F
Max. nyomás az érzékelőn [bar]25 bar
Max. nyomás az érzékelőn [psig]362.6 psig
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe25.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]362.6 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Nyitási konfigurációAz érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dosszié terméknévAVTA FJVA
SzervizelhetőVízszelep pótalkatrészek
TanúsítványEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévHőmérsékletmérővel működtetett vízszelep
TerméktartozékokÁltalános tartozékokVízszelepek tartozékok
TerméktípusAVTA 15
Töltés típusaUniverzális

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.648 Kilogramm
Nettó súly1.286 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423203406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm