Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, AVTA 25, G, 1

003N4182

Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Nyitási konfiguráció: Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik, Töltés típusa: Univerzális

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]18 x 210 mm
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(b)6(c)
Fúvóka mérete [mm]25.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1 in
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]194 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]122 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kapilláris cső tömszelencéje belső/külsőBelső
Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in]3/4
Kapilláris cső tömszelencéjének szabványaISO 228-1
Kapilláris cső tömszelencéjének típusaG
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
KözegSemleges közeg
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-13 °F
Kv érték [m³/h]5.500 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAVTA 25 G 1IN 50-90°C
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]125 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]257.0 °F
Max. nyomás az érzékelőn [bar]25 bar
Max. nyomás az érzékelőn [psig]362.6 psig
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe25.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]362.6 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyitási konfigurációAz érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dosszié terméknévAVTA FJVA
SzervizelhetőVízszelep pótalkatrészek
TanúsítványEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévHőmérsékletmérővel működtetett vízszelep
TerméktartozékokÁltalános tartozékokVízszelepek tartozékok
TerméktípusAVTA 25
Töltés típusaUniverzális

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.804 Kilogramm
Nettó súly1.422 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423024650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm