Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, AVTA 20, G, 3/4
003N3173
Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Nyitási konfiguráció: Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik, Töltés típusa: Univerzális
003N3173
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Cv érték [gal/min] | 3.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(b)6(c) |
| Fúvóka mérete [mm] | 20.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 4/5 in |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 149 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 77 °F |
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 78 3/4 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
| Kapilláris cső tömszelencéje belső/külső | Belső |
| Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in] | 3/4 |
| Kapilláris cső tömszelencéjének szabványa | ISO 228-1 |
| Kapilláris cső tömszelencéjének típusa | G |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeg | Semleges közeg |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
| Kv érték [m³/h] | 3.400 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AVTA 20 Water Reg. Valve 25-65°C I/12 |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 90 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 194.0 °F |
| Max. nyomás az érzékelőn [bar] | 25 bar |
| Max. nyomás az érzékelőn [psig] | 362.6 psig |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 16.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 232 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 362.6 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyitási konfiguráció | Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dosszié terméknév | AVTA FJVA |
| Szervizelhető | Vízszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Termékcsoport | Szabályozó vízszelepek |
| Terméknév | Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep |
| Terméktartozékok | Általános tartozékokVízszelepek tartozékok |
| Terméktípus | AVTA 20 |
| Töltés típusa | Univerzális |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.528 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.128 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.749 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423206773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |