Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, AVTA 20, G, 3/4
003N3171
Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Nyitási konfiguráció: Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik, Töltés típusa: Adszorpció
003N3171
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 3.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(b)6(c) |
| Fúvóka mérete [mm] | 20.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 4/5 in |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 230 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 50 °F |
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 90 9/16 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2300 mm |
| Kapilláris cső tömszelencéje belső/külső | Belső |
| Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in] | 1/2 |
| Kapilláris cső tömszelencéjének szabványa | ISO 228-1 |
| Kapilláris cső tömszelencéjének típusa | G |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeg | Semleges közeg |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
| Kv érték [m³/h] | 3.400 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AVTA 20 G 3/4IN 10-110°C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 130 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 266.0 °F |
| Max. nyomás az érzékelőn [bar] | 25 bar |
| Max. nyomás az érzékelőn [psig] | 362.6 psig |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 16.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 232 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 362.6 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyitási konfiguráció | Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dosszié terméknév | AVTA FJVA |
| Szervizelhető | Vízszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Temperature range [°C] [max] | 110 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Termékcsoport | Szabályozó vízszelepek |
| Terméknév | Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep |
| Terméktartozékok | Általános tartozékokVízszelepek tartozékok |
| Terméktípus | AVTA 20 |
| Töltés típusa | Adszorpció |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.685 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.285 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.082 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428414104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |