Danfoss logo
AVTA Thermostatic Valve

Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, AVTA 20, G, 3/4

003N0108

Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Nyitási konfiguráció: Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik, Töltés típusa: Adszorpció

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 150 mm
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(b)6(c)
Fúvóka mérete [mm]20.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]4/5 in
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]176 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]50 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]90 9/16 in
Kapilláris cső hossza [mm]2300 mm
Kapilláris cső tömszelencéje belső/külsőBelső
Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in]1/2
Kapilláris cső tömszelencéjének szabványaISO 228-1
Kapilláris cső tömszelencéjének típusaG
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
KözegSemleges közeg
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-13 °F
Kv érték [m³/h]3.400 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAVTA 20 G 3/4IN 10-80°C
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]130 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]266.0 °F
Max. nyomás az érzékelőn [bar]25 bar
Max. nyomás az érzékelőn [psig]362.6 psig
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe25.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]362.6 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyitási konfigurációAz érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dosszié terméknévAVTA FJVA
SzervizelhetőVízszelep pótalkatrészek
TanúsítványEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévHőmérsékletmérővel működtetett vízszelep
TerméktartozékokÁltalános tartozékokVízszelepek tartozékok
TerméktípusAVTA 20
Töltés típusaAdszorpció

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.57 Kilogramm
Nettó súly1.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423021659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm