Danfoss logo
WVO water valve

Nyomással működtetett vízszelep, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h

003N8066

Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1/2-14, Kv érték [m³/h]: 1.9, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 14 - 18, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp hollandi anya

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás mérete (hűtőközeg)1/4 in - 6 mm
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozás típusa (hűtőközeg)SAE kúp hollandi anya
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2-14
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(b)6(c)
Fúvóka mérete [mm]15.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/5 in
Hűtőközeg(ek)R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Kap. cső hossztöredéke [in]35 7/16 in
Kapilláris cső hossza [mm]900 mm
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
KözegÉdesvízSemleges sóoldat
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-13 °F
Kv érték [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionWVO 15 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
Max. tesztnyomás (hűtés) [bar]38.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. tesztnyomás (hűtés) [psig]551.0 psig
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe24.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]350.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
MWP (hűtés) [bar]26.4 bar
MWP (hűtés) [psig]383.0 psig
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Nyitási konfigurációEmelkedő kond. nyomásra nyílik
Nyomáskülönbség [bar]10.000 bar
Nyomáskülönbség [psi]145.000 psi
Olajmentes hűtőközegekR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dosszié terméknévWV Valves
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.]18.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.]14.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.]260.0 psig
Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.]205.0 psig
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévNyomással működtetett vízszelep
TerméktípusWVO 15
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.212 Kilogramm
Nettó súly1.067 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422078432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm