Nyomással működtetett vízszelep, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h
003N8056
Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 3/8-18, Kv érték [m³/h]: 1.4, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 14 - 18, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp hollandi anya
003N8056
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás mérete (hűtőközeg) | 1/4 in - 6 mm |
| Csatlakozás típusa | NPT |
| Csatlakozás típusa (hűtőközeg) | SAE kúp hollandi anya |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/8-18 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(b)6(c) |
| Fúvóka mérete [mm] | 10.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 2/5 in |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 35 7/16 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 900 mm |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeg | ÉdesvízSemleges sóoldat |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
| Kv érték [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Material Description | WVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10 |
| Max. tesztnyomás (hűtés) [bar] | 38.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. tesztnyomás (hűtés) [psig] | 551.0 psig |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 16.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 232 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 350.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| MWP (hűtés) [bar] | 26.4 bar |
| MWP (hűtés) [psig] | 383.0 psig |
| Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Nyitási konfiguráció | Emelkedő kond. nyomásra nyílik |
| Nyomáskülönbség [bar] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] | 145.000 psi |
| Olajmentes hűtőközegek | R513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dosszié terméknév | WV Valves |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.] | 18.00 bar |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.] | 14.00 bar |
| Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.] | 260.0 psig |
| Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.] | 205.0 psig |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Termékcsoport | Szabályozó vízszelepek |
| Terméknév | Nyomással működtetett vízszelep |
| Terméktípus | WVO 10 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.204 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.097 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.082 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422078555 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |