Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Nyomással működtetett vízszelep, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

003N8009

Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1, Kv érték [m³/h]: 5.5, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 3.5 - 16, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás mérete (hűtőközeg)1/4 in - 6 mm
Csatlakozás típusaG
Csatlakozás típusa (hűtőközeg)SAE kúp
Csatlakozási méret [hüvelyk]1
Csomagolási formátumIpari csomag
Cv érték [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(b)6(c)
Fúvóka mérete [mm]25.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1 in
Hűtőközeg(ek)R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
KözegÉdesvízSemleges sóoldat
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-13 °F
Kv érték [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionWVFX 25 Water Reg. Valve 3.5-16 bar I/25
Max. tesztnyomás (hűtés) [bar]29.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. tesztnyomás (hűtés) [psig]420.6 psig
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe24.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]348.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
MWP (hűtés) [bar]26.4 bar
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyitási konfigurációEmelkedő kond. nyomásra nyílik
Nyomáskülönbség [bar]10.000 bar
Nyomáskülönbség [psi]145.000 psi
Olajmentes hűtőközegekR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dosszié terméknévWV Valves
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.]16.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.]3.50 bar
SzervizelhetőVízszelep pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévNyomással működtetett vízszelep
TerméktartozékokÁltalános tartozékokVízszelepek tartozékok
TerméktípusWVFX 25
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.302 Kilogramm
Nettó súly1.102 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.68 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423203475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm