Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Nyomással működtetett vízszelep, WVFX 25, 15 bar - 29 bar, 5.5 m³/h

003N4410

Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1, Kv érték [m³/h]: 5.5, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 15 - 29, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás mérete (hűtőközeg)1/4 in - 6 mm
Csatlakozás típusaG
Csatlakozás típusa (hűtőközeg)SAE kúp
Csatlakozási méret [hüvelyk]1
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(b)6(c)
Fúvóka mérete [mm]25.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1 in
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
KözegÉdesvízSemleges közeg
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-13 °F
Kv érték [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionWVFX 25 Water Reg. Valve 15-29 bar M/10
Material quality (EF001257)Other
Max. tesztnyomás (hűtés) [bar]60.0 bar
Max. tesztnyomás (hűtés) [psig]870.2 psig
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe24.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]348.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
MWP (hűtés) [bar]45.2 bar
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyitási konfigurációEmelkedő kond. nyomásra nyílik
Nyomáskülönbség [bar]10.000 bar
Nyomáskülönbség [psi]145.000 psi
Olajmentes hűtőközegekR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dosszié terméknévWV Valves
Surface protection (EF000139)Other
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.]29.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.]15.00 bar
SzervizelhetőVízszelep pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévNyomással működtetett vízszelep
TerméktartozékokÁltalános tartozékokVízszelepek tartozékok
TerméktípusWVFX 25
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
UL minősítésYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.572 Kilogramm
Nettó súly1.292 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428288248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm