Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Nyomással működtetett vízszelep, WVFX 15, 15 bar - 29 bar, 1.9 m³/h

003N2810

Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1/2 - 14, Kv érték [m³/h]: 1.9, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 15 - 29, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: WVFX

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás mérete (hűtőközeg)1/4 in - 6 mm
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozás típusa (hűtőközeg)SAE kúp
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 - 14
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(b)6(c)
Fúvóka mérete [mm]15.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/5 in
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
KözegÉdesvízSemleges sóoldat
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-13 °F
Kv érték [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionWVFX15 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
Max. tesztnyomás (hűtés) [bar]29.0 bar
Max. tesztnyomás (hűtés) [psig]420.6 psig
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe24.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]348.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
MWP (hűtés) [bar]45.2 bar
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Nyitási konfigurációEmelkedő kond. nyomásra nyílik
Nyomáskülönbség [bar]10.000 bar
Nyomáskülönbség [psi]145.000 psi
Olajmentes hűtőközegekR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.]29.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.]15.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.]420.0 psig
Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.]218.0 psig
SzervizelhetőVízszelep pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévNyomással működtetett vízszelep
TerméktartozékokÁltalános tartozékokVízszelepek tartozékok
TerméktípusWVFX 15
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.416 Kilogramm
Nettó súly1.189 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség3.899 Liter
EAN/UPC5702428529426