Nyomással működtetett vízszelep, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
003N2100
Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1/2, Kv érték [m³/h]: 1.9, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 3.5 - 16, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp
003N2100
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás mérete (hűtőközeg) | 1/4 in - 6 mm |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozás típusa (hűtőközeg) | SAE kúp |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(b)6(c) |
| Fúvóka mérete [mm] | 15.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 3/5 in |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeg | ÉdesvízSemleges sóoldat |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
| Kv érték [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Material Description | WVFX 15 G 1/2IN 3.5-16 BAR |
| Max. tesztnyomás (hűtés) [bar] | 29.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. tesztnyomás (hűtés) [psig] | 420.6 psig |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 16.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 232 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 348.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| MWP (hűtés) [bar] | 26.4 bar |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyitási konfiguráció | Emelkedő kond. nyomásra nyílik |
| Nyomáskülönbség [bar] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] | 145.000 psi |
| Olajmentes hűtőközegek | R513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dosszié terméknév | WV Valves |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.] | 16.00 bar |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.] | 3.50 bar |
| Szervizelhető | Vízszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Termékcsoport | Szabályozó vízszelepek |
| Terméknév | Nyomással működtetett vízszelep |
| Terméktartozékok | Általános tartozékokVízszelepek tartozékok |
| Terméktípus | WVFX 15 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.37 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.96 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.082 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |