Nyomással működtetett vízszelep, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Szabályozható nyomástartomány [bar]: 15 - 29, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
061L5051
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás típusa | Rc |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/8 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kv érték [m³/h] | 1.270 m³/h |
| Material Description | AWR-1203GLW Water Regulator |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dosszié terméknév | WVS/WVTS |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.] | 29.00 bar |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.] | 15.00 bar |
| Termékcsoport | Szabályozó vízszelepek |
| Terméknév | Nyomással működtetett vízszelep |
| Terméktípus | VWR |
| Típusjelölés | VWR-1203G |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.721 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.685 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.684 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |