Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Nyomással működtetett vízszelep, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5043

Szabályozható nyomástartomány [bar]: 6 - 18, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/8 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kv érték [m³/h]0.590 m³/h
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dosszié terméknévWVS/WVTS
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.]18.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.]6.00 bar
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévNyomással működtetett vízszelep
TerméktípusCWR
TípusjelölésCWR-803GLWQ3

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.399 Kilogram
Nettó súly0.354 Kilogram
Folyadékmennyiség1.112 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428270267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm