Danfoss logo
Nyomással működtetett vízszelep, AWR, 22.6 bar-product-details

Nyomással működtetett vízszelep, AWR, 22.6 bar

061L5037

Szabályozható nyomástartomány [bar]: 22.6, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Tulajdonság
Érték
SCIP dosszié szám2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dosszié terméknévPressure type water control valve
Szabályozható nyomástartomány [bar]22.60 bar
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévNyomással működtetett vízszelep
TerméktípusAWR
TípusjelölésAWR-1203GLWQ17

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.699 Kilogramm
Nettó súly0.664 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.694 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428270298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm