Nyomással működtetett vízszelep, AWR, 22.6 bar
061L5036
Szabályozható nyomástartomány [bar]: 22.6, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
061L5036
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás típusa | Rc |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/4 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Kv érték [m³/h] | 8.480 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dosszié terméknév | Pressure type water control valve |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] | 22.60 bar |
| Termékcsoport | Szabályozó vízszelepek |
| Terméknév | Nyomással működtetett vízszelep |
| Terméktípus | AWR |
| Típusjelölés | AWR-1504GLWQ19 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.92 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.874 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.89 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |