Nyomással működtetett vízszelep, AWR, 17.7 bar
061L5005
Szabályozható nyomástartomány [bar]: 17.7, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 9
061L5005
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás típusa | Rc |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Kv érték [m³/h] | 6.360 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 2510GLW |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dosszié terméknév | Pressure type water control valve |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] | 17.70 bar |
| Termékcsoport | Szabályozó vízszelepek |
| Terméknév | Nyomással működtetett vízszelep |
| Terméktípus | AWR |
| Típusjelölés | AWR-2510GLW |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.835 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.743 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.774 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |